Paliers appropriés

En associant un roulement CARB, un manchon adéquat, le cas échéant, et un palier SKF approprié, vous obtiendrez une solution non seulement économique, interchangeable et fiable, mais également facile à entretenir, pour la position de palier libre. Des paliers standard SKF sont disponibles pour la plupart des roulements CARB des séries de diamètres 0, 1, 2 et 3.
Deux types de montages qui ne nécessitent pas de mesures spéciales sont possibles :
  • les roulements CARB à alésage conique sur manchon de serrage et arbre lisse
  • les roulements CARB à alésage cylindrique sur arbre épaulé
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Paliers.
SKF logo