Montage décalé

Généralement, les bagues de roulement sont montées de manière à ne pas être décalées l'une par rapport à l'autre. Cependant, si d'importantes variations thermiques de la longueur de l'arbre sont attendues, la bague intérieure peut être montée avec un décalage par rapport à la bague extérieure inférieur ou égal au déplacement axial limite s1 ou s2 (fig. 1) dans le sens opposé à la contraction ou dilatation (fig. 2) attendue de l'arbre. Le montage décalé d'une bague par rapport à l'autre augmente le déplacement axial admissible. Cet avantage est utile, par exemple, dans les montages de roulements des cylindres sécheurs des machines à papier.
SKF logo