Calcul du déplacement axial admissible

Limité par le déplacement du jeu de rouleaux
Limité par la réduction du jeu interne
Lorsque les bagues de roulement sont alignées correctement, le déplacement axial est limité par les valeurs s1 ou s2 (fig. 1 et fig. 2).Le déplacement axial pour une réduction maximale du jeu peut être estimé avec :



Lorsque les bagues de roulement sont mal alignées, les valeurs du déplacement axial s1 ou s2 doivent être réduites :

srol = s1 – k1 B α

ou

srol = s2 – k1 B α

La réduction du jeu causée par un certain déplacement axial peut être estimée avec :


Exemple de calcul 1
Quel est le déplacement axial maximal permis par le jeu de rouleaux pour un roulement C 3052 lorsque le défaut d'alignement des bagues de roulement est a = 0,3° ?

srol = s1 – k1 B α

srol = 19,3 – 0 122 x 104 x 0,3
= 15,5 mm
Exemple de calcul 2
Quel est le déplacement axial maximal pour un roulement C 3052 si une réduction du jeu interne maximale de 0,15 mm est admissible ?





Voir également le diagramme 1.
Exemple de calcul 3
Quelle réduction du jeu interne est produite par un déplacement axial depuis la position centrale de 6,5 mm dans un roulement C 3052 ?





Voir égalemene le diagramme 1.
Caractéristiques des roulements pour les exemples de calcul
Roulement C 3052
B = 104 mm
s1 = 19,3 mm
k1 = 0,122
k2 = 0,096

Symboles

B
largeur du roulement [mm]
Cred
réduction du jeu radial suite à un déplacement axial à partir d'une position centrée [mm]
k1
coefficient de défaut d'alignement (→ tableaux des produits)
k2
coefficient de jeu en fonctionnement (→ † tableaux des produits)
s1limite de déplacement axial dans les roulements à cage ou les roulements à rouleaux jointifs en cas d'éloignement de l'anneau élastique [mm] (→ † tableaux des produits)
s2
déplacement axial limite dans les roulements étanches et jointifs en cas de rapprochement du joint ou de l'anneau élastique respectivement [mm] (→ tableaux des produits)
scledéplacement axial à partir d'une position centrée correspondant à une certaine réduction du jeu radial [mm]
srol
déplacement axial maximal limité par le jeu de rouleaux, y compris l'effet de défaut d'alignement [mm]
αdéfaut d'alignement [°]
SKF logo