Roulements sur manchons

Les roulements CARB à alésage conique peuvent être montés sur des arbres lisses ou épaulés avec un manchon de serrage (fig. 1 ou fig. 2) ou sur des arbres épaulés avec un manchon de démontage (fig. 3). Les manchons de serrage sont livrés complets avec un dispositif de blocage. Pour en savoir plus sur les manchons, reportez-vous à Accessoires pour roulements.
Lors de l'utilisation de roulements CARB sur manchon de serrage, des manchons de serrage SKF appropriés doivent être utilisés pour empêcher le dispositif de blocage d'interférer avec la cage (→ tableau des produits). Contrôlez soigneusement le déplacement axial car il peut s'avérer que s1 (→ tableaux des produits) ne peut pas être complètement atteint.
SKF logo