Roulements de base

En fonction de leur série et de leurs dimensions, les roulements à rouleaux toroïdaux CARB standard sont fabriqués dans l'un des types de base suivants :
  • roulements avec une cage guidée par les rouleaux (pas de suffixe de désignation, suffixe de désignation TN9 ou M) (fig. 1)
  • roulements avec une cage guidée par la bague intérieure (suffixe de désignation MB) (fig. 2)
  • roulements à rouleaux jointifs (suffixe de désignation V) (fig. 3)
La capacité de charge des roulements CARB jointifs est de loin supérieure à celle des roulements à cage de mêmes dimensions.
SKF logo