Cages

Les cages des roulements à rouleaux toroïdaux CARB font partie intégrante de la conception interne des roulements. Selon leur série et leur taille, les roulements CARB sont équipés en standard de l'une des cages suivantes :
  • une cage en PA46 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation TN9)
  • une cage emboutie en acier, à fenêtres, guidée par les rouleaux (pas de suffixe de désignation)
  • une cage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation M)
  • une cage usinée en laiton, à ergots, guidée par la bague intérieure (suffixe de désignation MB)
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo