Solutions d'étanchéité

La gamme de roulements étanches (fig. 1) est constituée de roulements à rouleaux jointifs de petites et moyennes dimensions à alésage cylindrique. Ces roulements, généralement utilisés dans des applications avec des vitesses lentes et des charges très lourdes, peuvent supporter la rotation de la bague intérieure ou extérieure. Les joints sont conçus pour offrir une longue durée de service. Par conséquent, les roulements ne nécessitent pratiquement pas de relubrification.
Les roulements étanches comportent un joint frottant en HNBR à deux lèvres d'un ou des deux côtés (suffixe de désignation CS5 ou 2CS5). Les joints sont renforcés d'une armature métallique. Ils sont placés dans un embrèvement dans la bague extérieure et assurent l'étanchéité contre la piste de la bague intérieure.

Graisses pour roulements étanches

Les roulements CARB étanches sont remplis d'une graisse de haute qualité (table 1) qui offre de bonnes propriétés anticorrosion. Des roulements étanches avec un remplissage de graisse non standard peuvent être fournis sur demande.
SKF logo