Roulements pour applications vibrantes

Pour les applications vibrantes, SKF fournit des roulements CARB avec un alésage cylindrique ou conique et des cages embouties en acier trempées en surface (désignation de série C 23../C4VG114). Ces roulements ont les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques que les roulements de la série C 23.
Les roulements CARB peuvent être montés avec un ajustement serré sur l'arbre et dans le palier car le déplacement axial est compensé à l'intérieur du roulement. Ceci empêche la rouille de contact, qui risque autrement d'apparaître si un roulement radial est monté avec un ajustement libre.
Pour en savoir plus sur les roulements CARB de la série C 23../C4VG114, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo