Espace sur les deux côtés du roulement

Pour permettre un déplacement axial de l'arbre par rapport au palier, il est nécessaire de laisser un espace libre des deux côtés du roulement, comme indiqué dans la fig. 1. La largeur de cet espace libre dépend des paramètres suivants :
  • la valeur Ca (→ tableaux des produits)
  • le déplacement axial prévu des bagues de roulement par rapport à la position centrale durant le fonctionnement
  • le déplacement des bagues causé par un défaut d'alignement
Pour plus d'informations, veuillez consulter Déplacement axial.

Calcul de l'espace requis sur les deux côtés du roulement

Careq = Ca + 0,5 (s + k1 B α)

avec
B
=largeur du roulement [mm]
Ca=largeur minimale de l'espace requis des deux côtés du roulement [mm] (→ tableaux des produits)
Careq=largeur de l'espace requis des deux côtés du roulement [mm]
k1=coefficient de défaut d'alignement (→ tableaux des produits)
s=déplacement axial relatif des bagues, par exemple à cause de la dilatation thermique de l'arbre [mm]
α=défaut d'alignement [°]
SKF logo