Cages

En fonction de leur dimension et de leur type, les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées SKF sont pourvus des cages suivantes :
  • Deux cages en polyamide 66 renforcé de fibre de verre (<Cage of glass fibre reinforced polyamide 66 href="tcm:12-4003" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f21a.gif">>fig 1</Cage of glass fibre reinforced polyamide 66>),
  • Deux cages encliquetables en acier (<Pin-type cage of steel href="tcm:12-4010" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f25a.gif">>fig 2</Pin-type cage of steel>),
  • Deux cages à fenêtres en laiton (<Window-type cage of brass href="tcm:12-4008" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f24a.gif">>fig 3</Window-type cage of brass>),
  • Une cage massive en laiton à deux ergots (<Double pronged machined brass cage href="tcm:12-4037" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f30.gif">>fig 4</Double pronged machined brass cage>),
  • Une cage à fenêtres en laiton à deux rangées (<Double row window-type cage of brass href="tcm:12-4039" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f31.gif">>fig 5</Double row window-type cage of brass>)
  • Une cage massive en laiton à deux rangées (<Double row machined brass cage href="tcm:12-4041" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f32.gif">>fig 6</Double row machined brass cage>),
  • Une cage encliquetable en acier à deux rangées (<Double row pin-type cage of steel href="tcm:12-4042" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f33.gif">>fig 7</Double row pin-type cage of steel>).

Remarque

Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées munis de cages en polyamide 66 peuvent être utilisés à des températures s'élevant jusqu'à +120 °C. À l'exception de quelques huiles synthétiques et graisses à huile de base synthétique, ainsi que les lubrifiants à teneur élevée en additifs extrême pression utilisés à température élevée, les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont pas d'effet néfaste sur les propriétés de la cage.

Pour plus d'informations sur la résistance à la température et l'utilisation de cages, consultez la section <Catalogue text - Cage materials - Part 1>>Matières pour cages</Catalogue text - Cage materials - Part 1>.

Pour les montages de roulements qui doivent fonctionner à des températures élevées de façon continue ou dans des conditions difficiles, il est conseillé d'utiliser des roulements à cages métalliques.
SKF logo