Conception des éléments associés

Si les roulements de type NN, équipés de deux cages en polyamide ou en laiton ou de deux cages encliquetables en acier, doivent permettre des déplacements axiaux de l'arbre par rapport au palier, il convient de prévoir de l'espace des deux côtés du roulement (<Space at both sides of the bearing to accommodate axial displacements href="tcm:12-4043" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f34.gif">>fig 1</Space at both sides of the bearing to accommodate axial displacements>). Ainsi, les cages ne pourront pas détériorer les composants adjacents, ce qui endommagerait le montage. La profondeur minimale de cet espace est calculée à partir de la formule

C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>a min = 1,3 s

avec

Ca minprofondeur minimale de l'espace libre [mm]s
==déplacement axial admissible depuis la position centrale (voir tableau des produits) [mm]
Pour faciliter le montage et le démontage des roulements à alésage conique où le diamètre d'alésage est supérieur ou égal à 80 mm, il est conseillé d'utiliser la méthode à pression d'huile de SKF dans laquelle de l'huile haute pression est injectée entre les surfaces de contact. Cela diminue considérablement les forces requises et élimine pratiquement tout risque d'endommager le roulement ou sa portée sur l'arbre.
Pour les roulements à alésage cylindrique, la méthode à pression d'huile n'est utile que pour le démontage.
Pour pouvoir appliquer la méthode à pression d'huile, les roulements doivent être pourvus des canaux d'amenée et des gorges de répartition d'huile (< href="tcm:12-4044" class="figure" xlink:title="0602f35.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 2</ >). Les détails concernant les dimensions de roulement appropriées et le filetage de raccordement sont indiqués dans la section <Catalogue text - Designing associated components xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>Mise en œuvre des roulements - Conception des éléments associés</Catalogue text - Designing associated components>.
SKF logo