Dimensions

Les dimensions d'encombrement des roulements standard sont conformes à la norme ISO 15:1998. Les diamètres d'alésage et extérieur de la plupart des roulements désignés par un numéro de dessin sont conformes à la série de diamètres 0 de cette norme.
SKF logo