Charge dynamique équivalente

En cas d'utilisation de roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées en position de palier libre



Démarrer le calcul
Si des roulements à rouleaux cylindriques de type NNUP avec des épaulements sur les bagues intérieure et extérieure sont utilisés pour fixer un arbre dans une ou deux directions, la charge dynamique équivalente doit être calculée avec



Start calculation
quand Fa/Fr ≤ 0,1


Start calculation
quand Fa/Fr > 0,1
Étant donné que des roulements à rouleaux cylindriques chargés axialement ne fonctionnent correctement que s'ils sont soumis à une charge radiale agissant simultanément, le rapport Fa/Fr ne doit jamais dépasser 0,25.
SKF logo