Influence de la température de fonctionnement sur la matière du roulement

Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées SKF sont stabilisés dimensionnellement par un traitement thermique spécial et peuvent ainsi fonctionner à des températures allant jusqu'à +150 °C sans modification de dimensions non admissible. Des roulements stabilisés pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à +200 °C (suffixe S1) ou +250 °C (suffixe S2) peuvent être fournis sur demande et moyennant un supplément.
SKF logo