Défaut d'alignement

Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées ne tolèrent que de très légers défauts d'alignement de la bague intérieure par rapport à la bague extérieure. Pour les montages de roulements où les défauts d'alignement entre la bague intérieure et la bague extérieure ne peuvent être évités, dans les machines à redresser des laminoirs par exemple, SKF produit des roulements avec un jeu radial interne adapté à l'application et différent pour chaque rangée de rouleaux. De cette manière, en cas de défaut d'alignement la charge est répartie équitablement entre les deux rangées.
SKF logo