Montage de roulements à alésage conique

Les roulements à alésage conique sont toujours montés avec un ajustement serré sur l'arbre. La mesure de la réduction du jeu radial interne ou du déplacement axial de la bague intérieure sur sa portée permet d'évaluer le degré de serrage. Pour les roulements à rouleaux cylindriques, la méthode de réduction du jeu est privilégiée pour sa simplicité. Il suffit de mesurer l'extension de la bague intérieure, c'est-à-dire l'élargissement du diamètre du chemin de la bague intérieure, ce qui peut être fait avec une simple jauge. Le catalogue SKF « Roulements de précision » décrit une méthode appropriée et éprouvée pour le montage de roulements à rouleaux cylindriques de précision à alésage conique et pour l'ajustement du jeu interne ou de la précharge.
Il n'existe cependant pas de jauge adaptée aux roulements de grandes dimensions du type NN, ce qui ne permet pas de déterminer avec précision l'extension de la bague intérieure. Il est plus simple d'utiliser l'enfoncement axial sur la portée conique pour mesurer le serrage.
Le <Mounting of cylindrical roller bearings with tapered bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_4_t5">>tableau</Mounting of cylindrical roller bearings with tapered bore> donne des valeurs de principe pour la réduction de jeu et le déplacement axial « s » pour les roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique. L'ajustement obtenu avec ces valeurs présente un serrage suffisant, particulièrement si la valeur de réduction de jeu la plus importante est obtenue. La valeur minimale s'applique principalement aux roulements qui ont, avant montage, un jeu radial interne proche de la limite inférieure de la plage concernée, voir tableaux de jeu. Il n'y a alors aucun risque de dépassement de la valeur minimale de jeu final recommandée.
Il peut être judicieux d'obtenir, après montage, un jeu interne plutôt important en cas de fortes charges, de vitesses élevées ou de grandes différences de température entre la bague intérieure et la bague extérieure en présence de chauffage externe. Dans ce cas, il convient d'utiliser des roulements de jeu radial supérieur au jeu normal (C3 ou C4) et d'appliquer si possible la valeur maximale de réduction de jeu.

Mesure du jeu interne

Les calibres à lame ayant une épaisseur de lame d'au moins 0,03 mm conviennent à la mesure du jeu interne des roulements à rouleaux cylindriques avant montage. La procédure est la même que celle décrite dans <Catalogue text - Measuring clearance reduction - SRB xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>Roulements à rotule sur rouleaux - Mesure de la diminution du jeu</Catalogue text - Measuring clearance reduction - SRB>.
SKF logo