Autres roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées SKF

Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées « sur mesure »

Si aucun des roulements présentés dans les tableaux ne convient, il est recommandé de se reporter aux roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées SKF et d'envisager l'assemblage d'un roulement à deux rangées personnalisé à partir des composants standard d'un roulement à quatre rangées. Par exemple, la combinaison des composants suivants, tirés du roulement à quatre rangées 319320 (<Four-row cylindrical roller bearing href="tcm:12-4035" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f25.gif">>fig 1</Four-row cylindrical roller bearing>)
  • 1 bague intérieure IR-319320 (1)
  • 1 bague extérieure OR-319320 (2)
  • 2 cages à rouleaux AR-319320 (3)
  • 2 bagues d'épaulement WG-319320 (4)
donneront un roulement à deux rangées de dimensions d × D × B = 480 × 680 × 210 mm. De telles combinaisons peuvent être avantageuses dans de nombreux cas du point de vue du prix et de la disponibilité.
Les roulements standard à rouleaux cylindriques à une rangée appariés (<Bearing pair of matched standard single row cylindrical roller bearings href="tcm:12-4036" class="figure" xlink:title="0602f26.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 2</Bearing pair of matched standard single row cylindrical roller bearings>) peuvent également constituer une alternative économique. Dans les roulements appariés, les diamètres d'alésage et extérieur ainsi que le jeu radial interne sont appariés afin d'assurer une répartition uniforme de la charge. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée appariés SKF sont désignés par le suffixe DR, par exemple NU 1076 MA/DR.
En cas de doute et avant tout choix définitif de roulement ou de composant de roulement, veuillez consulter le service applications SKF.
SKF logo