Désignations complémentaires

Les suffixes de désignation utilisés pour identifier certaines caractéristiques de roulements SKF à rouleaux cylindriques à deux rangées sont expliqués ci-dessous.
BConception standard avec cage en laiton à deux ergots
BKB + K
CNJeu radial interne normal ; normalement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée
H Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
L Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
M Plage de jeu réduite, correspondant aux deux quarts intermédiaires de la classe concernée
P Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5
C1Jeu radial interne inférieur à C2
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4
FCage massive en acier à deux ergots centrée sur les rouleaux
FACage massive en acier à deux ergots centrée sur la bague extérieure
FBCage massive en acier à deux ergots centrée sur la bague intérieure
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA2Bague extérieure en acier cémenté
HA4Rouleaux, bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HB1Bagues intérieure et extérieure durcies par trempe bainitique
HB2Bague extérieure durcie par trempe bainitique
HB3Bague intérieure durcie par trempe bainitique
KAlésage conique, conicité 1:12
KTN9K + TN9
K30Alésage conique, conicité 1:30
MCage massive en deux pièces en laiton, centrée sur les rouleaux
P4Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances ISO 4
P5Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances ISO 5
P6Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances ISO 6
SPClasse de précision spéciale pour les roulements de machines-outils. Précision dimensionnelle de niveau P5, précision de rotation de niveau P4
SPCNSP + CN
SPC2SP + C2
TN9Cage moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre
UPClasse de précision extrême pour les roulements de machines-outils. Précision dimensionnelle de niveau P4, précision de rotation supérieure à P4
VE900Conception standard préliminaire
W33Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure
W33XRainure annulaire et six trous de lubrification dans la bague extérieure
SKF logo