Tolérances

Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à deux rangées standard des séries NN 30 et NNU 49 sont produits avec la haute précision nécessaire pour les machines-outils selon la classe de tolérances <Class SP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt6">>SP</Class SP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>. Ces roulements sont identifiés par le suffixe SP dans les tableaux. Certains de ces roulements sont disponibles avec une précision accrue répondant aux spécifications de la classe de tolérances <Class UP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt7">>UP</Class UP tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>. Tout renseignement complémentaire à ce sujet peut être fourni sur demande.
Les autres roulements standard sont produits dans la classe de tolérances <Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>normale</Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>, hors commandes spéciales. Les roulements désignés par un numéro de dessin sont fabriqués avec une précision dimensionnelle selon <Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt2">>P6</Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)> et une précision de rotation selon <Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt3">>P5</Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>.
Les valeurs réelles correspondent aux valeurs spécifiées dans la norme ISO 492:2002 pour les classes de tolérances normale, 6 et 5. La classe de tolérances SP spécifie une précision dimensionnelle qui correspond approximativement à la classe de tolérances P5 et une précision de rotation de classe <Class P4 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt4">>P4</Class P4 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>. La classe de tolérances UP est encore plus précise, avec une précision dimensionnelle de niveau P4 et une précision de rotation supérieure à P4.
SKF logo