Support de l'épaulement

Lorsque les roulements à rouleaux cylindriques sont soumis à des charges axiales élevées, le battement axial et la taille des surfaces d'appui des composants adjacents sont particulièrement importants pour la précision de rotation et la répartition égale de la charge sur l'épaulement.
L'épaulement de la bague intérieure ne doit être soutenu que jusqu'à la moitié de sa hauteur (fig. 1) afin qu'il ne soit pas soumis à des contraintes alternatives néfastes pouvant résulter, par exemple, de la flexion de l'arbre.

Le diamètre recommandé pour la surface d'appui de l'arbre peut être obtenu avec :

das = 0,5 (d1 + F)

das
=
diamètre d'appui de l'arbre pour des roulements chargés axialement [mm]
d1
=
diamètre de l'épaulement de la bague intérieure [mm] (→ tableau des produits)
F
=
diamètre de la piste de roulement de la bague intérieure [mm] (→ tableau des produits)
SKF logo