Classes de performance

Roulements SKF Explorer

En réponse aux strictes exigences de performance des machines modernes, SKF a développé les roulements de la classe de performance SKF Explorer.
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF Explorer permettent d'augmenter de manière significative les performances de vos équipements grâce à l'optimisation de la géométrie interne, la finition de toutes les surfaces de contact, l'association d'un acier extrêmement propre et homogène à un traitement thermique unique, l'optimisation de la zone de contact face de rouleau / épaulement et l'application d'un profil de contact logarithmique sur les rouleaux et pistes.
Ces améliorations permettent d'obtenir les avantages suivants :
  • une capacité de charge dynamique supérieure
  • sensibilité réduite aux défauts d'alignement
  • une meilleure résistance à l'usure,
  • une réduction du niveau sonore et vibratoire,
  • une réduction de la chaleur due au frottement,
  • une augmentation considérable de la durée de service
Les butées SKF Explorer réduisent l'impact environnemental en permettant de réduire la taille et la consommation de lubrifiant et d'énergie. Tout aussi important, les butées SKF Explorer peuvent diminuer le besoin de maintenance et contribuer à augmenter la productivité.
Les désignations des butées SKF Explorer sont en bleu dans le tableau des produits. Elles conservent la désignation des butées standard antérieures. Cependant, chaque roulement et sa boîte portent le marquage « SKF Explorer ».
Certains roulements à rouleaux cylindriques sont disponibles en standard et en tant que roulements SKF Explorer. Ces roulements SKF Explorer sont identifiés par le suffixe de désignation PEX.
SKF logo