Cages

En fonction de leurs dimensions mais aussi de leur application, les roulements SKF à rouleaux cylindriques à plusieurs rangées sont pourvus des cages suivantes :
  • Deux ou trois cages massives en laiton à deux ergots (<Double pronged machined brass cage href="tcm:12-4038" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f30a.gif">>fig 1</Double pronged machined brass cage>)
  • Deux cages à fenêtres en laiton à deux rangées (<Double row window-type cage of brass href="tcm:12-4040" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f31a.gif">>fig 2</Double row window-type cage of brass>).
  • Quatre cages à fenêtres en acier embouti (<Window-type cage of pressed steel href="tcm:12-4005" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f22a.gif">>fig 3</Window-type cage of pressed steel>)
  • Quatre cages encliquetables en acier (<Pin-type cage of steel href="tcm:12-4011" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f25aa.gif">>fig 4</Pin-type cage of steel>)
  • Quatre cages massives à ergots en laiton (<Pronged machined brass cage href="tcm:12-4079" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f40a.gif">>fig 5</Pronged machined brass cage>).
SKF logo