Dimensions

Les dimensions des roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées n'ont pas été normalisées. Cependant, dans la plupart des cas, les diamètres d'alésage et extérieur correspondent aux séries de dimensions 9 ou 0 selon la norme ISO 15:1998.
Les dimensions des roulements à rouleaux cylindriques à six rangées des séries NNU 69 et NNU 60 sont conformes à la norme ISO 15:1998.
SKF logo