Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées à alésage cylindrique

Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à quatre rangées à alésage cylindrique sont disponibles en plusieurs versions en fonction des exigences de l'application ou de la maintenance. Ces différentes exécutions se distinguent principalement par le nombre de bagues extérieures et intérieures et le nombre d'épaulements fixes ou libres sur la bague extérieure. Il existe également des différences de type de cage et de nombre de rouleaux par alvéole de cage.
Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à quatre rangées peuvent être livrés dans une exécution spéciale pour les montages (vitesse de roulement jusqu'à 8,5 m/s) dans lesquels les roulements doivent être montés avec un ajustement libre plutôt que serré pour permettre, par exemple, un remplacement rapide des rouleaux dans les alvéoles. Pour compenser les inconvénients de l'ajustement libre (la bague intérieure se déplace sur sa portée et peut endommager le roulement et la portée), ces roulements sont pourvus d'une rainure hélicoïdale dans l'alésage et/ou de rainures de lubrification dans les faces latérales des bagues (<Cylindrical roller bearing with a helical groove in the bore and lubrication grooves in the side faces of the bearing rings href="tcm:12-4046" class="figure" xlink:title="0603f03.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 1</Cylindrical roller bearing with a helical groove in the bore and lubrication grooves in the side faces of the bearing rings>). Ces rainures garantissent une lubrification suffisante des surfaces de contact.
Les roulements qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus sont identifiés dans le tableau des produits par les lettres suivantes

GRainure hélicoïdale dans l'alésage de la bague intérieureWWIRainures de lubrification dans les faces latérales de la bague intérieureWORainures de lubrification dans les faces latérales de la bague extérieureW33
Rainures de lubrification dans les faces latérales des baguesRainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure
Ces lettres suivent l'identification du type de roulement sous le titre « Type » du tableau des produits, par exemple BC4.10/W33GW.

Type

SKF produit de nombreux types de roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées à alésage cylindrique. Les roulements présentés dans le tableau des produits sont décrits brièvement ci-dessous.

Type BC4.1

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.1 design href="tcm:12-4047" class="figure" xlink:title="0603f04.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 2</BC4.1 design>).

Type BC4.2

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune et une bague intermédiaire entre les deux bagues extérieures. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.2 design href="tcm:12-4048" class="figure" xlink:title="0603f05.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 3</BC4.2 design>).

Type BC4.3

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.3 design href="tcm:12-4049" class="figure" xlink:title="0603f06.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 4</BC4.3 design>).

Type BC4.4

Deux bagues extérieures avec deux épaulements fixes chacune. Une bague intérieure. Deux cages à fenêtres en laiton (deux rouleaux par alvéole) (<BC4.4 design href="tcm:12-4050" class="figure" xlink:title="0603f07.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 5</BC4.4 design>).

Type BC4.5

Une bague extérieure avec trois bagues de guidage libres et deux bagues d'épaulement libres. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans la bague extérieure (<BC4.5 design href="tcm:12-4051" class="figure" xlink:title="0603f08.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 6</BC4.5 design>).

Type BC4.6

Une bague extérieure avec cinq épaulements fixes. Une bague intérieure. Quatre cages à ergots en laiton à guidage par rouleaux. Avec rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure (<BC4.6 design href="tcm:12-4052" class="figure" xlink:title="0603f09.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 7</BC4.6 design>).

Type BC4.7

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune. Deux bagues intérieures. Deux cages en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.7 design href="tcm:12-4053" class="figure" xlink:title="0603f10.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 8</BC4.7 design>).

Type BC4.8

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.8 design href="tcm:12-4054" class="figure" xlink:title="0603f11.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 9</BC4.8 design>).

Type BC4.9

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune. Deux bagues intérieures. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier ou en laiton. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.9 design href="tcm:12-4055" class="figure" xlink:title="0603f12.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 10</BC4.9 design>).

Type BC4.10

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier ou en laiton. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.10 design href="tcm:12-4056" class="figure" xlink:title="0603f13.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 11</BC4.10 design>).

Type BC4.11

Deux bagues extérieures à une rangée avec un épaulement fixe chacune et une bague extérieure à deux rangées avec épaulement central fixe et deux bagues intermédiaires. Deux bagues intérieures. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier (<BC4.11 design href="tcm:12-4057" class="figure" xlink:title="0603f14.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 12</BC4.11 design>).

Type BC4.12

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures. Quatre cages embouties en acier. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.12 design href="tcm:12-4058" class="figure" xlink:title="0603f15.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 13</BC4.12 design>).

Type BC4.13

Deux bagues extérieures avec deux épaulements fixes chacune. Deux bagues intérieures. Deux cages massives à fenêtres en laiton à deux rangées (deux rouleaux par alvéole) (<BC4.13 design href="tcm:12-4059" class="figure" xlink:title="0603f16.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 14</BC4.13 design>).

Type BC4.14

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Quatre bagues intérieures. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier ou en laiton. Avec ou sans rainure annulaire et trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.14 design href="tcm:12-4060" class="figure" xlink:title="0603f17.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 15</BC4.14 design>).

Type BC4.15

Deux bagues extérieures sans épaulement. Deux bagues intérieures avec trois épaulements fixes chacune. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier. Avec trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.15 design href="tcm:12-4061" class="figure" xlink:title="0603f18.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 16</BC4.15 design>).

Type BC4.16

Une bague extérieure avec trois bagues de guidage libres et deux bagues d'épaulement libres. Une bague intérieure débordante. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans la bague extérieure (<BC4.16 design href="tcm:12-4062" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f19.gif">>fig 17</BC4.16 design>).

Type BC4.17

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune. Deux bagues intérieures, dont une débordante. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.17 design href="tcm:12-4063" class="figure" xlink:title="0603f20.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 18</BC4.17 design>).

Type BC4.18

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures, dont une débordante. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.18 design href="tcm:12-4064" class="figure" xlink:title="0603f21.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 19</BC4.18 design>).

Type BC4.19

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures, dont une débordante. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.19 design href="tcm:12-4065" class="figure" xlink:title="0603f22.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 20</BC4.19 design>).

Type BC4.20

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures dont une débordante à épaulement concentrique. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier. Avec rainure annulaire et trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.20 design href="tcm:12-4066" class="figure" xlink:title="0603f23.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 21</BC4.20 design>).

Type BC4.21

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures débordantes, dont une à épaulement concentrique. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier. Avec rainure annulaire et trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4.21 design href="tcm:12-4067" class="figure" xlink:title="0603f24.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 22</BC4.21 design>).
SKF logo