Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées à alésage conique

La demande en roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées à alésage conique est assez faible. C'est pourquoi SKF ne propose qu'une quantité relativement limitée de dimensions et de types. Les différents types se distinguent principalement des roulements à quatre rangées à alésage cylindrique de par la bague intérieure, qui est normalement monobloc et dont la conicité est de 1:12. Quelques roulements plus larges disposent de bagues intérieures avec un alésage conique de 1:30.

Type BC4T.1

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4T.1 design href="tcm:12-4068" class="figure" xlink:title="0603f25.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 1</BC4T.1 design>).

Type BC4T.2

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune. Une bague intermédiaire entre les deux bagues extérieures. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec rainure annulaire et trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4T.2 design href="tcm:12-4069" class="figure" xlink:title="0603f26.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 2</BC4T.2 design>).

Type BC4T.3

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4T.3 design href="tcm:12-4070" class="figure" xlink:title="0603f27.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 3</BC4T.3 design>).

Type BC4T.4

Une bague extérieure avec trois bagues de guidage libres et deux bagues d'épaulement libres. Une bague intérieure. Deux cages massives en laiton à deux ergots. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans la bague extérieure (<BC4T.4 design href="tcm:12-4071" class="figure" xlink:title="0603f28.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 4</BC4T.4 design>).

Type BC4T.5

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Une bague intérieure. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4T.5 design href="tcm:12-4072" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f29.gif">>fig 5</BC4T.5 design>).

Type BC4T.6

Deux bagues extérieures avec un épaulement central fixe et deux bagues d'épaulement libres chacune. Une bague intermédiaire. Deux bagues intérieures. Rouleaux percés et quatre cages encliquetables en acier. Avec rainure annulaire et trous de lubrification dans les bagues extérieures (<BC4T.6 design href="tcm:12-4073" class="figure" xlink:title="0603f30.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 6</BC4T.6 design>).

Type BC4T.7

Deux bagues extérieures avec trois épaulements fixes chacune. Une bague intérieure débordante. Deux cages massives en laiton à deux ergots à guidage par rouleaux. Avec rainure annulaire dans les bagues extérieures (<BC4T.7 design href="tcm:12-4074" class="figure" xlink:title="0603f31.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig 7</BC4T.7 design>).

Type BC4T.8

Une bague extérieure avec trois bagues de guidage libres et deux bagues d'épaulement libres. Une bague intérieure débordante avec une avancée. Deux cages massives en laiton à deux ergots. Avec ou sans rainure annulaire et/ou trous de lubrification dans la bague extérieure (<BC4T.8 design href="tcm:12-4075" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f32.gif">>fig 8</BC4T.8 design>).
SKF logo