Influence des températures de fonctionnement sur la matière du roulement

Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à plusieurs rangées standard sont soumis à un traitement thermique spécial et supportent des températures de fonctionnement pouvant aller jusqu'à +150 °C sans modification dimensionnelle inadmissible. Des roulements stabilisés pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à +200 °C (suffixe S1) ou +250 °C (suffixe S2) peuvent être fournis sur demande et moyennant un supplément. Les roulements soumis à ce traitement thermique spécial peuvent être montés avec un degré de serrage plus important que les roulements standard. Pour plus d'informations, contactez le service applications SKF.
SKF logo