Jeu interne

Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à quatre rangées sont produits avec le jeu radial interne C3 ou C4 requis pour les roulements de laminoirs. Les roulements prévus pour être montés sur les tourillons avec un ajustement libre (type « G ») ont généralement un jeu radial interne C2.
Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à six rangées sont produits avec le jeu radial interne spécifié à la commande.
Les valeurs de jeu, si elles sont normalisées, sont conformes à la norme ISO 5753:1991 et sont indiquées dans le <Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with cylindrical bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_4_t1">>tableau</Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with cylindrical bore> pour les roulements à alésage cylindrique et dans le <Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with tapered bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_4_t2">>tableau</Radial internal clearance of cylindrical roller bearings with tapered bore> pour les roulements à alésage conique. Elles sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
SKF logo