Instructions de montage

Les connaissances et l'expérience sont essentielles à la manipulation de roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées. Les composants doivent être montés dans l'ordre indiqué. Les pièces qui doivent être montées ensemble sont marquées de lettres (<Marking of bearing components href="tcm:12-4080" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f41.gif">>fig 1</Marking of bearing components>). De plus, tous les composants d'un même roulement sont marqués du même numéro de série afin d'éviter tout risque de confusion si plusieurs roulements sont montés en même temps. Cependant, les bagues intérieures et paires de bagues intérieures sont parfaitement interchangeables et n'ont pas besoin de porter le même numéro de série que la ou les bagues extérieures.
Dans la majorité des applications, la charge ne s'applique que dans un sens et seulement un quart environ de la bague extérieure est soumis à la charge. Pour cette raison, les faces latérales de la bague extérieure sont divisées en quatre zones marquées de I à IV. Les marquages de la zone de charge I sont également reliés par une ligne qui parcourt la surface des bagues extérieures.
Pour le premier montage, il est courant de positionner la zone I dans le sens d'action de la charge. En fonction des conditions de fonctionnement, les bagues extérieures doivent être tournées de 90° après une durée donnée, de manière à ce qu'une autre section soit soumise à la charge. L'intervalle recommandé est d'environ 1000 heures de fonctionnement et il convient de contrôler le roulement. Il est conseillé de tourner la bague lors du remplacement des rouleaux.
En l'absence de personnes compétentes pour installer les roulements, nous vous conseillons, surtout dans le cas de grands roulements, de demander l'aide des techniciens SKF. Pour plus d'informations sur le service de montage SKF, n'hésitez pas à nous contacter.
Des instructions de montage détaillées sont fournies avec tous les roulements.
SKF logo