Roulements à rouleaux cylindriques à six rangées

Les roulements à rouleaux cylindriques à six rangées (<Six-row cylindrical roller bearing href="tcm:12-4078" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0603f35.gif">>fig 1</Six-row cylindrical roller bearing>) sont principalement utilisés dans les petits laminoirs à froid dans lesquels les forces de laminage sont très fortes et les vitesses élevées. Ces roulements ont une bague extérieure avec deux bagues d'épaulement libres et trois bagues de guidage libres, qui guident axialement les six rangées de rouleaux. Ces derniers sont retenus par trois cages massives en laiton à deux ergots. La bague intérieure n'a pas d'épaulement, ce qui permet au roulement de tolérer des déplacements axiaux limités du tourillon par rapport à la cale.
SKF logo