Désignations complémentaires

Les suffixes de désignation utilisés pour identifier certaines caractéristiques de roulements SKF à rouleaux cylindriques à plusieurs rangées sont expliqués ci-dessous.
<<br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>/>
A, B, C, D, EModifications de l'exécution d'origine. Des combinaisons de ces lettres sont également utilisées, par ex. DC. La modification effective est spécifique à chaque roulement et est indiquée sur le dessin.
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA2Bague extérieure en acier cémenté
HA3Bague intérieure en acier cémenté
HA4Bagues extérieure et intérieure et rouleaux en acier cémenté
HB1Bagues intérieure et extérieure durcies par trempe bainitique
HB2Bague extérieure durcie par trempe bainitique
HB3Bague intérieure durcie par trempe bainitique
KAlésage conique, conicité 1:12
K30Alésage conique, conicité 1:30
MCage massive en laiton
P5Précision dimensionnelle et de rotation accrues selon la classe de tolérances ISO 5 (meilleure que la classe P6)
P6Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances ISO 6 (meilleure que la classe normale)
VJ202Jeu de roulements à deux rangées
W33Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure
SKF logo