Tolérances

Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à quatre rangées sont produits avec la précision normale des roulements pour tourillons, c'est-à-dire une précision dimensionnelle de classe de tolérances <Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt2">>P6</Class P6 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)> et une précision de rotation de classe de tolérances <Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt3">>P5</Class P5 tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>.
Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à six rangées sont fabriqués dans la classe de tolérances <Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>normale</Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>.
SKF logo