Roulements de base

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée de base SKF sont disponibles en plusieurs types. La principale différence est la configuration des épaulements. Les types les plus courants sont :
  • Type NU (fig. 1)
    Les roulements de type NU sont équipés de deux épaulements sur la bague extérieure et ne comportent aucun épaulement sur la bague intérieure. Ces roulements peuvent supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans les deux sens.
  • Type N (fig. 2)
    Les roulements de type N sont équipés de deux épaulements sur la bague intérieure et ne comportent aucun épaulement sur la bague extérieure. Ces roulements peuvent supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans les deux sens.
  • Type NJ (fig. 3)
    Les roulements de type NJ sont équipés de deux épaulements sur la bague extérieure et d'un sur la bague intérieure. Ces roulements sont utilisés pour guider l'arbre axialement dans un sens. Ils peuvent supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans un seul sens.
  • Type NUP (fig. 4)
    Les roulements de type NUP sont équipés de deux épaulements sur la bague extérieure et d'un épaulement sur la bague intérieure. Ces roulements sont utilisés pour guider l'arbre axialement dans les deux sens.
La conception des roulements en cotes pouces SKF des séries CRL et CRM (→ tableau des produits) est semblable à celle du type N en cotes métriques. Ils sont principalement utilisés sur le marché de la rechange et SKF recommande donc de ne pas utiliser ces roulements pour les nouveaux montages de roulements.

Bagues d'épaulement

Pour stabiliser les roulements NU et NJ dans le sens axial, SKF peut fournir des bagues d'épaulement. Utilisés avec une bague d'épaulement, les roulements NU guident l'arbre axialement dans un sens (fig. 5). Les bagues d'épaulement ne doivent pas être utilisées des deux côtés des roulements de type NU afin d'éviter une éventuelle compression axiale des rouleaux. Les roulements de type NJ munis d'une bague d'épaulement sont utilisés pour guider l'arbre axialement dans les deux sens (fig. 6).
Des bagues d'épaulement peuvent être intégrées dans la conception pour plusieurs raisons :
  • Lorsque les paliers fixes de type NJ ou NUP ne sont pas dans la gamme de produits.
  • Pour obtenir un appui plus stable de la bague intérieure pour les roulements soumis à de très fortes charges en position de palier fixe. Un montage de roulement de type NJ avec une bague d'épaulement HJ comporte une bague intérieure en une seule partie, plutôt qu'un roulement du type NUP qui comporte une bague intérieure plus courte et un épaulement libre.
  • Pour simplifier la conception ou les procédures de montage.

Les bagues d'épaulement SKF sont en acier au carbone chromé. Elles sont trempées et rectifiées. Le battement axial maximal est conforme à la classe de tolérances normale pour le roulement correspondant. Les bagues d'épaulement disponibles sont indiquées dans le tableau des produits. Elles sont identifiées par la désignation de série HJ suivie de la série et taille du roulement correspondant. Les bagues d'épaulement doivent être commandées séparément.

SKF logo