Roulements appariés

SKF peut fournir des roulements appariés. Pour l'appariement, SKF combine les roulements de manière à ce que la différence de hauteur de section transversale soit comprise dans une plage de tolérance très réduite. Cette dernière est une condition requise pour obtenir une répartition égale de la charge entre les roulements.
Les roulements appariés sont identifiés par un suffixe de désignation.
  • DR pour un ensemble de deux roulements
  • TR pour un ensemble de trois roulements
  • QR pour un ensemble de quatre roulements
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo