Autres types

SKF peut fournir des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée supplémentaires. Les types disponibles sont :
  • Type NUB (fig. 1)
    Les roulements de type NUB sont équipés de deux épaulements sur la bague extérieure et ne comportent aucun épaulement sur la bague intérieure débordante des deux côtés. Ces roulements peuvent supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans les deux sens. Pour en savoir plus, reportez-vous au tableau des produits ou contactez le service Applications Techniques SKF. Vérifiez la disponibilité avant toute commande.
  • Type NJP (fig. 2)
    Les roulements de type NJP sont équipés de deux épaulements sur la bague extérieure et d'un épaulement non intégré, c'est-à-dire un épaulement libre, sur la bague intérieure. Ces roulements sont utilisés pour guider l'arbre axialement dans un sens. Pour en savoir plus, reportez-vous au tableau des produits ou contactez le service Applications Techniques SKF. Vérifiez la disponibilité avant toute commande.
  • Type NF (fig. 3)
    Les roulements de type NF sont équipés de deux épaulements sur la bague intérieure et d'un sur la bague extérieure. Ces roulements sont utilisés pour guider l'arbre axialement dans un sens. Pour en savoir plus, reportez-vous au tableau des produits ou contactez le service Applications Techniques SKF. Vérifiez la disponibilité avant toute commande.
  • Type NP (fig. 4)
    Les roulements de type NP sont équipés de deux épaulements sur la bague intérieure et d'un épaulement non intégré, c'est-à-dire un épaulement libre, sur la bague extérieure. Ces roulements sont utilisés pour guider l'arbre axialement dans les deux sens. Pour en savoir plus, reportez-vous au tableau des produits ou contactez le service Applications Techniques SKF. Vérifiez la disponibilité avant toute commande.
SKF logo