Autres modèles

Roulements sans bague intérieure ou extérieure

SKF peut fournir des roulements à rouleaux cylindriques de type NU sans bague intérieure (série RNU, fig. 1) et des roulements de type N sans bague extérieure (série RN, fig. 2). Ces roulements sont généralement utilisés dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre ou dans le palier (→ Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers). Étant donné que les roulements RNU ne comportent pas de bague intérieure, le diamètre d'arbre peut être plus grand de manière à obtenir un montage de roulements plus résistant et plus rigide. En outre, le déplacement axial possible de l'arbre par rapport au palier n'est limité que par la largeur de la piste sur l'arbre pour les roulements RNU ou dans le palier pour ceux du type RN.

Certaines dimensions des roulements à rouleaux cylindriques de la série RNU sont indiquées dans le tableau de produits. Le diamètre intérieur Fw des rouleaux jointifs des roulements de la série RNU, lorsque les rouleaux sont en contact avec la piste de la bague extérieure, se situe dans la classe de tolérances F6Ⓔ.

Roulements à alésage conique

Certains roulements à rouleaux cylindriques à une rangée peuvent être fournis avec un alésage conique de 1:12 (suffixe de désignation K, fig. 3). Les roulements à alésage conique ont un jeu radial interne supérieur à celui des roulements à alésage cylindrique correspondants. Pour en savoir plus, reportez-vous au tableau des produits ou contactez le service Applications Techniques SKF. Vérifiez la disponibilité avant toute commande.

Roulements avec rainure pour segment d'arrêt

Certains roulements à rouleaux cylindriques peuvent être fournis avec une rainure pour segment d'arrêt dans la bague extérieure (suffixe de désignation N, fig. 4). Ces roulements peuvent être fixés axialement dans le palier à l'aide d'un segment d'arrêt pour économiser de l'espace et réduire le temps de montage. Vérifiez la disponibilité avant toute commande.

Roulements avec encoches d'arrêt

Lorsque la bague extérieure doit être montée avec un ajustement libre, des roulements pourvus d'encoches d'arrêt peuvent être utilisés pour empêcher la bague extérieure de tourner dans son logement. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée peuvent être fournis avec une ou deux encoches d'arrêt (suffixe de désignation N1 ou N2) dans la bague extérieure (fig. 5). Les deux encoches d'arrêt sont espacées de 180°. Pour en savoir plus, reportez-vous au tableau des produits ou contactez le service Applications Techniques SKF. Vérifiez la disponibilité avant toute commande.
SKF logo