Classes de performance

Roulements SKF Explorer

En réponse aux strictes exigences de performance des machines modernes, SKF a développé les roulements de la classe de performance SKF Explorer.
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF Explorer permettent d'augmenter de manière significative les performances de vos équipements grâce à l'optimisation de la géométrie interne, la finition de toutes les surfaces de contact, l'association d'un acier extrêmement propre et homogène à un traitement thermique unique, l'optimisation de la zone de contact face de rouleau / épaulement et l'application d'un profil de contact logarithmique sur les rouleaux et pistes.
Ces améliorations permettent d'obtenir les avantages suivants :
  • une capacité de charge dynamique supérieure
  • sensibilité réduite aux défauts d'alignement
  • une meilleure résistance à l'usure,
  • une réduction du niveau sonore et vibratoire,
  • une réduction de la chaleur due au frottement,
  • une augmentation considérable de la durée de service
Les butées SKF Explorer réduisent l'impact environnemental en permettant de réduire la taille et la consommation de lubrifiant et d'énergie. Tout aussi important, les butées SKF Explorer peuvent diminuer le besoin de maintenance et contribuer à augmenter la productivité.
Les butées SKF Explorer sont identifiées par un astérisque dans les tableaux des produits. Elles conservent la désignation des butées standard antérieures. Cependant, chaque roulement et sa boîte portent le marquage « SKF Explorer ».
Certains roulements à rouleaux cylindriques sont disponibles en standard et en tant que roulements SKF Explorer. Ces roulements SKF Explorer sont identifiés par le suffixe de désignation PEX.

Roulements éco-énergétiques (E2) SKF

Pour répondre à la demande croissante de réduction du frottement et de la consommation d'énergie, SKF a développé la classe de performances de roulements éco-énergétiques (E2) SKF. Les roulements à rouleaux cylindriques NJ, de cette classe de performance, avec une charge axiale se caractérisent par un couple de frottement dans le roulement inférieur d'au moins 85 % par rapport à celui d'un roulement SKF standard de même taille et par une capacité de charge axiale supérieure (rapport Fa/Fr jusqu'à 0,6). Plus la charge axiale est élevée, plus l'avantage au niveau du moment de frottement est important par rapport aux roulements SKF Explorer ou standard.
Des températures de fonctionnement réduites améliorent les conditions de lubrification et permettent de prolonger les intervalles de lubrification ou d'augmenter les vitesses. Le meilleur contact face de rouleau / épaulement dans le roulement réduit le risque de patinage et de grippage. Des applications types incluent les transmissions d'éoliennes, les transmissions industrielles et d'autres applications aux charges combinées.
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée SKF E2 sont disponibles sur demande dans le type NJ. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo