Caractéristiques des roulements

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

  • Série 18 : ≈ 4 minutes d'angle
  • Séries 22, 23, 28, 29 et 30 : ≈ 3 minutes d'angle

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement et, en cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

Déplacement axial admissible (fig. 1)

smax → tableau de produits


Les roulements sans épaulement, ou avec uniquement un épaulement fixe sur la bague intérieure ou extérieure, peuvent accepter un déplacement axial. Le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier se fait au sein des ces roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

SKF logo