Étude des montages

Support de l'épaulement

Lorsque les roulements à rouleaux cylindriques sont soumis aux charges axiales, le battement axial total (→ Tolérances de battement axial total) et la section des surfaces d'appui des composants adjacents sont particulièrement importants pour une répartition uniforme de la charge sur l'épaulement.
L'épaulement de la bague intérieure ne doit être soutenu que jusqu'à la moitié de sa hauteur (fig. 1) afin qu'il ne soit pas soumis à des contraintes alternatives néfastes pouvant résulter, par exemple, de la flexion de l'arbre.
Le diamètre recommandé pour la surface d'appui de l'arbre das est indiqué dans le tableau des produits.
SKF logo