Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques jointifs à une rangée.
Basic bearing designation system

Exemple

NJG 2330 VHNJG 2330 =
VH =
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
CVA rouleaux jointifs, et conception interne modifiée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
V Rouleaux jointifs (sans cage)
VH
Rouleaux jointifs (sans cage), non séparables

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HB1Bagues intérieure et extérieure ayant fait l'objet d'une trempe bainitique
L4BBagues et rouleaux brunis

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou décalée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • M = Plage de jeu décalée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés
DRDeux roulements dans un ensemble apparié
TRTrois roulements dans un ensemble apparié
QRQuatre roulements dans un ensemble apparié

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo