Modèles et variantes

La gamme SKF de base de roulements à rouleaux cylindriques jointifs à une rangée présentée ici inclut les roulements de types NCF et NJG. Ils sont utilisés pour supporter axialement l'arbre dans un sens et permettent un éventuel déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans l'autre sens.
Les roulements de type NCF
  • sont équipés de deux épaulements sur la bague intérieure et d'un épaulement sur la bague extérieure (fig. 1).
  • sont équipés d'un segment d'arrêt dans la bague extérieure, côté opposé à l'épaulement intégré, pour maintenir le roulement assemblé.
    Le segment d'arrêt ne doit pas être chargé axialement pendant le fonctionnement.
Les roulements de type NJG
  • comprennent la série "forte" de dimension 23
  • sont conçus pour les applications à charge lourde et à faible vitesse en présence de fortes charges
  • sont équipés de deux épaulements sur la bague extérieure et d'un épaulement sur la bague intérieure (fig. 2).
  • son équipés de rouleaux jointifs non séparables
    La bague extérieure et le jeu de rouleaux peuvent donc être séparés de la bague intérieure sans que les rouleaux ne tombent (fig. 3). Le montage et le démontage s'en trouvent considérablement facilités.
Les roulements appariés
  • sont combinés de manière à ce que la différence de hauteur de la section des roulements utilisés dans un ensemble apparié soit comprise dans une plage de tolérance très réduite.
    Cette tolérance plus petite est une condition requise pour obtenir une répartition égale de la charge entre les roulements.
  • disponibles sous forme de :
    • ensemble de deux roulements (suffixe de désignation DR)
    • ensemble de trois roulements (suffixe de désignation TR)
    • ensemble de quatre roulements (suffixe de désignation QR)
SKF logo