Vitesse admissible

La vitesse admissible est la plus petite des deux valeurs entre :
Des vitesses plus élevées sont possibles avec des conceptions de roulements modifiés ou avec un système de dissipation des calories supplémentaires. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo