Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux cylindriques est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des rouleaux du roulement
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service Applications Techniques SKF.

Bagues et rouleaux du roulement

Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont thermostabilisés jusqu'à 150 °C .

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF
SKF logo