Capacité de charge axiale dynamique

Les roulements avec épaulements fixes sur les bagues intérieure et extérieure peuvent supporter des charges axiales en plus des charges radiales. Leur capacité de charge axiale dépend de la capacité de charge des surfaces de glissement au niveau du contact extrémité de rouleau/épaulement. Elle est également influencée par la séparation des bagues et le type de lubrification. La température de fonctionnement et le transfert de chaleur entrent également en jeu.
Les valeurs indicatives pour la charge axiale admissible qui peut être appliquée aux roulements à rouleaux cylindriques peuvent être obtenues d'après

Fap = C0/(40b)



Fap=charge axiale maximale admissible [kN]
C0=charge statique de base (→ contacter SKF) [kN]
b=facteur pour le mode de fonctionnement d'une machine (table)
Les valeurs de la charge axiale admissible Fap obtenues à partir de l'équation sont valables pour les charges axiales maximales permanentes et la lubrification à la graisse. Des valeurs supérieures sont autorisées en cas de lubrification à l'huile. En cas de doute, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo