Jeu interne

Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à joint diamétral sont fabriqués en version standard avec un jeu radial interne normal. Les valeurs de jeu correspondent à la norme ISO 5753:1991 et sont indiquées dans les tableaux des produits.
Le jeu axial interne des roulements à deux rangées est d'au moins 0,5 mm.
SKF logo