Défaut d'alignement

Les roulements SKF à rouleaux cylindriques à une rangée et à deux rangées à joint diamétral ont un profil de contact « logarithmique » dans le chemin de roulement qui assure une répartition favorable des contraintes et autorise des défauts d'alignement minimes pouvant aller jusqu'à 2 minutes.
SKF logo