Tolérances de l'arbre et du palier

Pour les roulements à rouleaux cylindriques à joint diamétral soumis à des sens de charge et de rotation alternés et à des charges relativement fortes (P > 0,12 C), il est conseillé d'usiner l'arbre selon la tolérance h6. Pour les roulements soumis à des charges plus légères (P < 0,12 C) et de sens constant, des portées d'arbre usinées selon la tolérance h7 sont également admissibles. Pour les charges légères et les basses vitesses, il est possible d'utiliser la tolérance h9/IT7, normalement recommandée pour le montage de roulements avec manchons de serrage.
La tolérance H7 est recommandée pour la portée de l'alésage du palier.
Les roulements à joint diamétral sont fréquemment utilisés pour remplacer les roulements monobloc d'origine. En effet, ils sont souvent l'unique moyen de remplacer des roulements directement sur l'application. Dans ce cas, l'arbre doit être usiné selon une tolérance m6 à r7. Cela permet d'obtenir le serrage souhaité pour les bagues intérieures sans joint diamétral. Les bagues intérieures avec joint diamétral ont un alésage plus grand pour empêcher la formation d'une fente dans le joint après le montage.
SKF logo