Vitesses

Le modèle avec joint diamétral entraîne des vibrations en fonctionnement qui limitent la vitesse admissible d'environ 50 % par rapport aux roulements conventionnels. Il est conseillé de contacter le service applications SKF si les roulements doivent fonctionner à des vitesses élevées, des valeurs de principe générales étant impossibles à fournir.
SKF logo