Roulements à rouleaux cylindriques à joint diamétral à deux rangées

Les roulements à rouleaux cylindriques à joint diamétral à deux rangées (<Split double row cylindrical roller bearing href="tcm:12-4103" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0607f15.gif">>fig 1</Split double row cylindrical roller bearing>) ont été conçus pour les montages de broches de laminoirs et sont livrés dans une exécution adaptée à l'application concernée.
Les bagues extérieures à joint diamétral sont maintenues après montage par le palier et peuvent être livrées sur commande avec des clés empêchant leur rotation. Les bagues intérieures à joint diamétral sont séparées à un certain angle par rapport à l'axe du roulement et sont maintenues en place sur leur portée par des colliers de serrage. Le jeu axial interne du roulement lui permet de tolérer des variations thermiques de la longueur de la broche à cardan.
SKF logo