Roulements à rouleaux cylindriques à joint diamétral à une rangée

Les roulements à une rangée conviennent à la plupart des applications décrites plus haut et sont donc disponibles dans un certain nombre de variantes. Tous les roulements sont séparés en leur milieu. La division des bagues présente un certain angle par rapport à l'axe du roulement afin d'empêcher l'interruption du processus de rotation (fig. 1).

Type BCS.1

Bague extérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Colliers de serrage libres à joint diamétral avec bagues d'étanchéité à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral. Peut être relubrifié à travers les bagues intérieure et extérieure (fig. 2).

Type BCS.2

Bague extérieure sans épaulement. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Colliers de serrage libres à joint diamétral avec bagues d'étanchéité à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral. Peut être relubrifié à travers les bagues intérieure et extérieure (fig. 3).

Type BCS.3

Bague extérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Colliers de serrage libres à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral (fig. 4).

Type BCS.4

Bague extérieure sans épaulement. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Colliers de serrage libres à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral (fig. 5).

Type BCS.5

Bague extérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Colliers de serrage libres à joint diamétral avec bagues d'étanchéité à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral. Peut être relubrifié à travers les bagues intérieure et extérieure. Bagues d'épaulements et joints à joint diamétral. Certains roulements sont équipés de joints en caoutchouc nitrile (NBR) ou en caoutchouc fluoré (fig. 6).

Au sujet des joints en caoutchouc fluoré, lisez l'avertissement dans la rubrique « Remarque ».

Type BCS.6

Bague extérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Colliers de serrage libres à joint diamétral avec bagues d'étanchéité à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral. Peut être relubrifié à travers les bagues intérieure et extérieure. Bagues épaulées et joints à joint diamétral. Certains roulements sont équipés de joints en caoutchouc nitrile (NBR) ou en caoutchouc fluoré (fig. 7).

Au sujet des joints en caoutchouc fluoré, lisez l'avertissement dans la rubrique « Remarque ».

Type BCS.7

Bague extérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Colliers de serrage libres à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral. Bagues à chicane et bagues d'épaulement à joint diamétral (fig. 8).

Type BCS.8

Bague extérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure vissée ensemble. Cage massive en laiton à joint diamétral (fig. 9).

Type BCS.9

Bague extérieure sans épaulement. Bague intérieure avec deux épaulements fixes. Bague intérieure vissée ensemble. Cage massive en laiton à joint diamétral (fig. 10).

Type BCS.10

Bague extérieure avec un épaulement fixe. Bague intérieure avec un épaulement fixe, vissée d'un côté. Un collier de serrage libre à joint diamétral. Cage massive en laiton à joint diamétral ou cage massive en acier encliquetable à joint diamétral (fig. 11).

AVERTISSEMENT

Les joints en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme ouverte ou des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées ici sous AVERTISSEMENT.

SKF logo