Tolérances

Les roulements à rouleaux cylindriques à joint diamétral sont produits dans la classe de tolérances <Normal tolerances for radial bearings href="tcm:12-6563" class="table" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>normale</Normal tolerances for radial bearings >, à l'exception des largeurs de bague intérieure et extérieure. Les tolérances de la classe normale sont conformes à la norme ISO 492:2002.
SKF logo